Caractéristiques et avantages
- Température de fonctionnement: -55 ° C à + 85 ° C
- Plage de tension : 4 V à 100 V
- Plage de capacité : 100pF à 100µF
- Tailles: du 01005 au 1812
Applications typiques
- Appareils mobiles
- Dispositifs médicaux
- Autres applications avec contraintes de taille
Le diélectrique X5R est un diélectrique de type classe II adapté aux applications à capacité plus élevée. Ce diélectrique offre un rendement volumétrique élevé. Les condensateurs X5R de petite taille sont bien adaptés aux applications de découplage et de filtrage dans les appareils mobiles, les dispositifs médicaux et autres applications avec des contraintes de taille.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

»Afficher les informations historiques sur le numéro de pièce
Outils de conception
Outils de conception

SpiMLCC (anciennement connu sous le nom de SpiCAP) est un logiciel de simulation en ligne en version Web qui définit la réponse en fréquence et le coefficient de tension des condensateurs à puce céramique AVX.

KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.
Utiliser le code promotionnel : AVXWP
Documents environnementaux / de conformité