Astuce et bague


AstuceEtAnneau
Caractéristiques et avantages
  • Plage de capacités : 1000 1.2 pF à XNUMX μF
  • Tolérances de capacité : ±10 %, ±20 %
  • Plage de température de fonctionnement : -55°C à +125°C
  • Tension nominale : 250 VDC Telco
  • Rigidité diélectrique : tension nominale minimale de 200 % pendant 5 secondes à 50 mA max. actuel

Les condensateurs à puce céramique multicouches « Tip & Ring » ou « détecteur d'anneau » sont conçus comme un filtre de télécommunications standard pour bloquer la tension de ligne téléphonique de -48 volts CC et laisser passer l'impulsion du signal CA de l'abonné (16 à 25 Hz, 70 à 90 Vrms). Le signal de sonnerie typique est illustré sur la figure de la page 101. Les condensateurs de sonnerie remplacent les gros condensateurs à film au plomb et sont idéaux pour les applications de télécommunications/modems. L'utilisation de condensateurs « Tip & Ring » permet non seulement d'économiser de l'espace précieux sur la carte et de réduire le poids de l'ensemble du produit, mais offre également des capacités de montage en surface standard, si essentielles aux conceptions nouvelles et compactes.

Les condensateurs « Tip & Ring » sont proposés dans des tailles EIA et des valeurs standard. Ils offrent d'excellentes performances haute fréquence, un faible ESR et des performances thermiques améliorées par rapport aux condensateurs à film.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Astuce et bague
" Clique pour voir