Embout et anneau de terminaison en étain/plomb « B »


AstuceEtRingLead
Caractéristiques et avantages
  • Plage de capacités : 1000 1.2 pF à XNUMX μF
  • Tolérances de capacité : ±10 %, ±20 %
  • Plage de température de fonctionnement : -55°C à +125°C
  • Tension nominale : 250 VDC Telco
  • Rigidité diélectrique : tension nominale minimale de 200 % pendant 5 secondes à 50 mA max. actuel

KYOCERA AVX prendra en charge les clients pour les condensateurs céramiques multicouches commerciaux et militaires avec une terminaison composée d'au moins 5 % de plomb. Cette terminaison est indiquée par l'utilisation d'un « B » à la 12ème position du numéro de pièce du catalogue KYOCERA AVX. Cela répond à l'engagement de KYOCERA AVX à fournir une gamme complète de produits à nos clients. KYOCERA AVX a fourni dans les pages suivantes, une gamme complète de valeurs que nous proposons dans cette terminaison « B ».

Les condensateurs à puce céramique multicouches « Tip & Ring » ou « détecteur d'anneau » sont conçus comme un filtre de télécommunications standard pour bloquer la tension de ligne téléphonique de -48 volts CC et transmettre l'impulsion du signal CA de l'abonné (16 à 25 Hz, 70 à 90 VRMS). Le signal de sonnerie typique est illustré sur la figure de la page 113. Les condensateurs de sonnerie remplacent les gros condensateurs à film au plomb et sont idéaux pour les applications de télécommunications/modems. L'utilisation de condensateurs « Tip and Ring » permet non seulement d'économiser de l'espace précieux sur la carte et de réduire le poids de l'ensemble du produit, mais offre également des capacités de montage en surface standard, si essentielles aux conceptions nouvelles et compactes.

Les condensateurs « Tip & Ring » sont proposés dans des tailles EIA et des valeurs standard. Ils offrent d'excellentes performances haute fréquence, un faible ESR et des performances thermiques améliorées par rapport aux condensateurs à film.

Fiche technique / Catalogue
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Pointe et anneau, terminaison étain/plomb-B
" Clique pour voir