Condensateurs CapGuard®


Caractéristiques et avantages
  • Haute capacité/filtrage EMI
  • Protection bidirectionnelle
  • Temps d'allumage rapide
  • Capacité de frappe multiple
  • Terminaison de soudure HMP
  • 1210 AIE Taille du boîtier
Applications typiques
  • Avionique
  • Armée
  • Protection des ports d'E/S
  • Filtrage EMI avec protection contre les surtensions

Les produits CapGuard® à montage en surface de KYOCERA AVX sont conçus pour fournir à la fois une protection contre les tensions transitoires et une suppression EMI/RFI pour les circuits électroniques. Les CapGuards® sont parfaitement adaptés pour filtrer le bruit EMI/RFI généré par les alimentations à découpage ou les moteurs sur les lignes CC ou les lignes d'E/S dans les circuits électroniques. Grâce à la varistance multicouche (MLV) utilisée dans le produit CapGuard®, une protection efficace contre les tensions transitoires est obtenue pour protéger les composants électroniques sensibles des transitoires à haute tension. Le condensateur, quant à lui, absorbe le bruit haute fréquence sur la ligne. Les condensateurs MLCC sont conçus avec un diélectrique X7R stable en température, permettant une utilisation à large température avec une bonne stabilité de capacité. Les CapGuards® à montage en surface se caractérisent par un très petit facteur de forme pour minimiser l'espace sur la carte. Les pièces sont assemblées à l'aide d'une soudure à point de fusion élevé (268 ºC solidus / 290 ºC liquidus) permettant un traitement de refusion standard lors de l'assemblage au niveau de la carte sans risque de refusion de la soudure HMP.

Fiche technique / Catalogue
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

CapGuard® à montage en surface
" Clique pour voir

Modèles d'épices