Condensateurs de sécurité | Série KGK/KGH


Condensateurs de sécurité
Caractéristiques et avantages
  • Tension nominale: 250V
  • Tailles : 1808, 1812, 2211, 2220
  • Haute fiabilité et stabilité
  • Petite taille et haute capacité
  • Conforme RoHS
  • Approbation des normes de sécurité par :
    EN 60384-14: 2013
    CEI 60384-14 : 2013
    UL 60384-14 (Éd. 2.0)
  • Conforme aux halogènes
Applications typiques
  • modem
  • Télécopie
  • Telephone
  • Autres équipements électroniques pour l'éclairage ou la protection et l'isolation contre les surtensions
Les condensateurs certifiés de sécurité sont conçus pour l'immunité aux surtensions ou à la foudre dans les modems, télécopieurs et autres équipements. Les condensateurs de KGK sont conformes à la classe X1/Y2 et les condensateurs de KGH sont respectivement conformes à la classe X2.

Les condensateurs de type vert de KGK/KGH sont fabriqués en utilisant des matériaux respectueux de l'environnement sans plomb ni cadmium.

Les terminaisons sont composées de nickel plaqué et d'étain pur pour présenter une résistance supérieure à la lixiviation pendant le soudage.

Fiche technique / Catalogue / Littérature
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série KGK/KGH
» Afficher les informations sur le numéro de pièce

Outils de conception
Outils de conception
Logiciel de simulation SpiMLCC
SpiMLCC (anciennement connu sous le nom de SpiCAP) est un logiciel de simulation en ligne en version Web qui définit la réponse en fréquence et le coefficient de tension des condensateurs à puce céramique AVX.
Modélisme
KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.
Utiliser le code promotionnel : AVXWP
Documents environnementaux / de conformité
Documents environnementaux / de conformité

Série KGK/KGH | Documentation environnementale