Caractéristiques et avantages
- Capacité CV supérieure à celle des condensateurs standard, ce qui entraîne une réduction de la taille/du poids des composants et une économie d'espace requis sur le PCB
- Chaque lot de production aura un C of C, un DPA et un ensemble de données récapitulatives
- Utilisation de la technologie Flexiterm® pour une meilleure résistance aux contraintes mécaniques
- Tailles de boîtier 0603-1812, valeurs de capacité 2.2 nF-8.2 µF disponibles
- Tensions de 16-100V
Cette technologie offre une capacité de tension de capacité avancée par rapport aux technologies PME (Precious Metal Electrode) conventionnelles tout en répondant aux niveaux de fiabilité exigés par l'industrie spatiale de la NASA. La technologie présente plusieurs avantages clés, notamment en réduisant la taille des boîtiers, en réduisant le poids et en permettant une utilisation plus efficace de la zone PCB disponible. La gamme est testée selon les normes et méthodes Mil Spec, y compris un examen ultrasonique à 100 %, conformément aux spécifications spatiales de la NASA. Ces composants à montage en surface intègrent également Flexiterm®, qui améliore considérablement la résistance aux contraintes mécaniques subies par les MLCC lors de l'assemblage des PCB et en cours de fonctionnement.