Caractéristiques et avantages
- Tension : jusqu'à 200 Vcc
- Gamme de capacité:
270pF jusqu'à 22uF (2220, 25V, X7R) - Diélectrique : X7R ou X8R
Applications typiques
- Cartes de circuits imprimés à haute contrainte de flexion
- La terminaison souple offre des performances de fiabilité améliorées dans les applications où il y a des variations de température.
- Tous types de capteurs moteur : connexion directe au rail de batterie
FLEXITERM® est conçu pour améliorer les performances de flexion mécanique et de cyclage de température. La couche FLEXITERM® protège le composant de tout dommage à la céramique résultant de contraintes mécaniques lors de l'assemblage du PCB ou de son utilisation chez les clients finaux. Grâce à FLEXITERM®, KYOCERA AVX offre jusqu'à 5 mm de flexion sans fissures internes. Au-delà de 5 mm, le condensateur échouera généralement « ouvert ». Les performances en matière de cycles de température sont augmentées jusqu'à 3000 XNUMX cycles et au-delà.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
- Référence globale (série KGF) | Fiche technique des condensateurs MLCC standard/haute tension avec FLEXITERM®
- Référence historique | Fiche technique du condensateur MLCC standard avec FLEXITERM®
- Référence historique | Fiche technique du condensateur MLCC haute tension avec FLEXITERM®
- Catalogue de produits de condensateurs céramiques à montage en surface
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

» Afficher l'historique des références (standard)
» Afficher l'historique des références (haute tension)
Documents environnementaux / de conformité