Caractéristiques et avantages
- Niveaux de fiabilité « M » et « T » disponibles
- Technologie CV plus élevée entraînant une réduction de la taille, du poids et du nombre de composants et un gain d'espace requis sur le PCB
- Technologie Flexiterm® utilisée en standard dans la gamme pour une meilleure résistance aux contraintes thermomécaniques
- Tailles de boîtier 0402 – 2220, valeurs de plafond 2.2 nF – 22.0 uF disponibles
- Tensions 16 -100 Volts
Applications typiques
- Satellites d'exploration scientifique
- Satellites d'exploration de la Terre
- Satellites de communication
- Lanceurs de satellites
- Applications militaires, terrestres ou aériennes
KYOCERA AVX a été agréé par la Defense Logistics Agency (DLA) pour la qualification de sa technologie Mil Prf 32535 BME X7R MLCC. Grâce à sa technologie de pointe, KYOCERA AVX peut désormais proposer des condensateurs approuvés Mil Prf 32535 dans des tailles de boîtier 0402 à 2220 avec une capacité et une tension allant actuellement de 2.2 nF à 22 μF, 16 à 100 volts. KYOCERA AVXs Mil Prf 32535 répond aux besoins des concepteurs en augmentant la gamme CV par rapport aux gammes Mil standard à montage en surface et réduit l'écart entre les gammes de produits commerciaux et Mil Spec tout en répondant aux niveaux de fiabilité Mil.
Les résultats de cette technologie présentent plusieurs avantages clés pour l'ingénieur de conception militaire, notamment la possibilité de réduire la taille des boîtiers, de réduire le poids des PCB et de permettre une utilisation plus efficace de la zone PCB disponible avec les MLCC à CV plus élevé. Ces composants à montage en surface intègrent également Flexiterm®, qui améliore considérablement la résistance à toutes les contraintes thermomécaniques subies par les MLCC lors de l'assemblage des PCB et pendant leur durée de vie.