Caractéristiques et avantages
- Efficacité CV améliorée offrant une utilisation optimisée des PCB en réduisant la taille des MLCC
- L'amélioration de l'efficacité CV signifie une réduction du nombre de condensateurs achetés et un gain de poids
- Comprend Flexiterm® pour une meilleure résistance aux contraintes mécaniques par rapport à nos concurrents Mil Spec (1812)
Applications typiques
- Satellites d'exploration scientifique
- Satellites d'exploration de la Terre
- Satellites de communication
- Lanceurs de satellites
- Applications militaires, terrestres ou aériennes
Les condensateurs MLCC à montage en surface Space BME (Base Metal Electrode) X7R utilisent une technologie de pointe dans la construction et le traitement des MLCC. Cette technologie offre une fiabilité élevée avec une capacité de tension de capacité supérieure à celle des technologies conventionnelles. Des valeurs de capacité plus élevées dans des boîtiers de plus petite taille réduisent non seulement la quantité d'espace sur la carte utilisée, mais également le poids des composants. Ces composants à montage en surface intègrent également Flexiterm®, ce qui améliore considérablement la résistance aux contraintes mécaniques des MLCC.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce