Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 1Kv à 3Kv
- Tailles de caisse : 1812 à 1825
- Valeurs de capacité : 1nF – 56nF
Applications typiques
- Programmes spatiaux ESCC
- Alimentations Haute Tension
- Propulseurs électriques
Condensateurs céramiques multicouches X1R à montage en surface haute tension (3 à 7 Kv) approuvés ESCC, qualifiés/approuvés selon ESCC 3009034. Disponibles dans les tailles de boîtier 1812 et 1825 et ces condensateurs sont approuvés pour une utilisation dans les programmes spatiaux ESCC et conviennent à toutes les applications spatiales où la fiabilité est primordiale. .
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce