Caractéristiques et avantages
- Diélectriques : Classe I et Classe II
- Plage de tension : 25 V à 500 V
- Tailles de caisse : 0805 à 2225
- Valeurs de capacité jusqu'à 1.5µF
Applications typiques
- Programmes spatiaux ESCC
- Convient à toutes les applications spatiales où la fiabilité est primordiale
Description du produit*
Condensateurs céramiques multicouches à montage en surface qualifiés selon ESA ESCC 3009. Disponibles dans les tailles de boîtier 0805 à 2220 et en diélectriques COG, X7R et BX, ces condensateurs sont approuvés pour une utilisation dans les programmes spatiaux ESCC et conviennent à toutes les applications spatiales où la fiabilité est primordiale. En utilisant le même processus de fabrication, KYOCERA AVX est également en mesure de proposer une gamme de condensateurs qualifiés CECC 32101.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce