Caractéristiques et avantages
- Sélection de valeurs hors vol parmi les gammes ESCC 3009/041, NASA S311-P838, Mil 32535
- Fini avec terminaison Sn/Pb et Flexiterm®
- Délais de livraison raccourcis pour répondre aux besoins des clients
- Gamme CV élevée (X7R) : 16 – 100 volts | 2.2nF – 22uF
- Plage CV élevée (NP0) : 4 – 100 volts | 68 pF – 1500 XNUMX pF
La série EM a été créée pour répondre à la demande croissante des clients du secteur spatial lorsqu'un nouveau design doit être développé en peu de temps. KYOCERA AVX recommande d'utiliser la série EM de références pour répondre à cette demande de conceptions hors vol/prototypes.
Basé sur son Space BME X7R (3009041, NASAS311, Gammes Mil 32535) et Espace BME NP0 (Mil 32535) Les MLCC à montage en surface de la série EM utilisent la même conception interne et les mêmes matériaux, mais sans le test/criblage final (ESCC/QPL) pour des délais de livraison plus courts, ce qui en fait le choix idéal.
La série EM peut être sélectionnée dans toute la gamme 3009/041, NASAS311 et Mil 32535 (X7R et NP0 ) en sélectionnant le diélectrique, la taille du boîtier, la tension, la valeur de capacité et la tolérance de capacité correspondants.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
- Fiche technique du module d'ingénierie (EM)
- Catalogue de produits de condensateurs céramiques de l’Agence spatiale européenne et du CECC
Conception couvrant les gammes suivantes :