Caractéristiques et avantages
- Options de terminaison : Ag/Ni/Au, Pg/Ag, plaqué par soudure, enduit par soudure, Sn/Pb
- Tensions nominales : 50, 100 V
- Tailles: du 0805 au 2225
- Plage de capacité : 1.0pF à 1.0µF
Applications typiques
- Applications hautes performances dans les niveaux de tension BX et BR
- Applications stables en température dans les niveaux de tension BP et BG
Les condensateurs de la série M123 offrent aux ingénieurs de conception et de composants une technologie éprouvée pour le traitement CMS et les applications nécessitant une fiabilité au niveau de l'espace. Ils sont conçus pour être utilisés dans les applications à fréquence critique, les circuits de synchronisation et les applications où une stabilité absolue est requise (BP et BG), ainsi que dans les applications où une plus grande variation de capacité en température, tension, fréquence et durée de vie peut être tolérée ( BX et BR).
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Information Technique
Information Technique
Modèles/logiciels Spice