Caractéristiques et avantages
- Tension: 25V à 100V
- Taille du boîtier : 0603 à 1206
- Plage de capacités : 330 pF à 2.2 uF
- Diélectrique : X8R ou X8L
Applications typiques
- Electronique automobile sous le capot – capteurs moteur et électronique
Condensateurs céramiques multicouches conçus pour être utilisés dans des applications exigeantes sur une plage de température – avec une plage de température de fonctionnement de -55°C à +150°C. Ces condensateurs sont fabriqués avec un matériau diélectrique X8R et X8L. Ils fournissent un condensateur très fiable avec de faibles pertes et une capacité stable en température. Tous les condensateurs sont qualifiés conformément à la norme AEC-Q200.
L'application typique des condensateurs haute température serait l'électronique automobile sous le capot – capteurs et composants électroniques du moteur. Mais ces condensateurs sont également idéaux pour tous les autres secteurs du marché des températures élevées et de la fiabilité. Un ensemble de données de qualification détaillées est disponible sur demande du client.