Réseaux – Condensateur (IPC) avec Flexiterm®


Tableaux Flexiterm
Caractéristiques et avantages
  • Tension : jusqu'à 100 Vcc
  • Plage de capacités : 220pF à 100nF
  • Diélectrique : X7R

Le réseau de condensateurs est un IPC (Integrated Passive Component) et associe jusqu'à quatre éléments de capacité dans un seul boîtier. Des tailles de caisse allant de 0405 (2 pièces de 0402) à 0612 (4 pièces de 0603) sont disponibles. KYOCERA AVX FLEXITERM® améliore considérablement la résistance du réseau de condensateurs aux dommages causés par la flexion mécanique de la carte et aux dommages causés par les chocs thermiques.
Les réseaux de condensateurs offrent aux concepteurs un gain de place sur la carte, la possibilité de réduire les coûts de placement et d'augmenter le rendement de la chaîne d'assemblage. Une plage de capacités allant de 220pF à 100nF est disponible. Tension nominale jusqu'à 100 Vdc. Le réseau de condensateurs FLEXITERM® est capable de survivre à un test de flexion de 5 mm, soit 2.5 fois plus que les exigences de la norme AEC-Q200.

Fiche technique / Catalogue
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Réseau de condensateurs
" Clique pour voir