Caractéristiques et avantages
- Des tensions plus basses
- Versions haute capacité selon les dessins DLA
- Diélectriques : BP, BR, BG, C0G, BX
Applications typiques
- Militaire
- Programmes aérospatiaux
Ces gammes supplémentaires de condensateurs céramiques multicouches à montage en surface offrent des capacités supplémentaires dans les boîtiers de tailles 0603 et 0402. Le DLA 03028 couvre les diélectriques BP et BR de taille de boîtier 0603 et le DLA 03029 concerne les diélectriques de taille 0402 BP et BR. Pour les versions de condensateur RF à montage en surface, le DLA 06019 couvre la taille du boîtier 0605 pour les diélectriques BP et BG. Le DLA 06022 est destiné aux boîtiers de taille 1210 05002 et aux dispositifs diélectriques BP et BG. Le DLA 0603 couvre les condensateurs RF en boîtier 0, diélectrique CXNUMXG.
Ces condensateurs céramiques multicouches à montage en surface à portée étendue offrent des options pour des tensions inférieures et des versions de capacité plus élevée par rapport aux dessins DLA. Les options diélectriques sont BP, BR et BX. Le DLA 05006 couvre la taille de boîtier 0805 et le DLA 05007 offre la capacité de taille de boîtier 1206.