Caractéristiques et avantages
- Faible ESR aux fréquences VHF, UHF et micro-ondes
- Tolérances de capacité serrées
- COG (NPO) Caractéristique et variation de tension
Applications typiques
- Spécialement conçu pour un ESR « Ultra » faible pour les applications du marché des communications
La série CU propose des condensateurs puce ultra-miniatures destinés au marché des communications RF et micro-ondes. Dotés d'électrodes en cuivre au lieu des électrodes standard en métal précieux, les nouveaux condensateurs puce de la série CU offrent une ESR extrêmement faible, un facteur Q élevé et des tolérances strictes. Disponibles en boîtier 0201, ces nouveaux condensateurs puce à électrodes en cuivre sont idéaux pour des applications telles que les amplificateurs de puissance, les appareils portables, les GPS, les systèmes de localisation de véhicules et les réseaux d'adaptation pour les réseaux locaux sans fil. Les condensateurs puce de la série CU de KYOCERA AVX sont composés de matériaux céramiques EIA de classe I à compensation de température C0G (NP0), l'un des diélectriques les plus stables du marché, et présentent des terminaisons sans plomb, nickelées et étamées.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Fichiers S2P – Cliquez pour télécharger
Bibliothèques – Cliquez pour télécharger
KYOCERA AVX travaille également avec plusieurs des fournisseurs de logiciels les plus populaires pour garantir que nos produits sont à jour dans leurs logiciels, et travaille constamment avec de nouveaux fournisseurs pour garantir qu'ils disposent des bibliothèques KYOCERA AVX les plus à jour. Ces bibliothèques sont disponibles ci-dessous et peuvent être ajoutées à votre logiciel.
- Bureau à micro-ondes®
- Bibliothèques Eagleware
- Bibliothèque ADS (ancienne version)
- Bibliothèque ADS (nouvelle version)
Modélisme

KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.