Militaire/Aérospatial – CDR31-35


Caractéristiques et avantages
  • Tensions nominales : 50, 100 V
  • Tailles: 0805, 1206, 1210, 1812, 1825
  • Plage de capacité : 1pF à 0.47µF
Applications typiques
  • Militaire
  • Défense
  • Industrie aerospatiale

Les produits militaires CDR sont qualifiés au niveau S Mil-PRF-55681. Il s'agit de condensateurs MLCC avec fiabilité établie à utiliser lorsque des composants à haute fiabilité sont requis. Les condensateurs céramiques CDR31-35 sont disponibles dans les caractéristiques de température BP et BX avec des options de terminaison incluant Ag/Ni/Au, Pg/Ag, Solder Coated, Sn/Pb, 100 % Sn.

Fiche technique / Catalogue
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

CDR31-35
" Clique pour voir