Caractéristiques et avantages
- Tension : jusqu'à 100 V
- Plage de capacités : 10pF (NP0) à 100nF (X7R)
- Diélectrique : NP0 (C0G) ou X7R ou (X8R en option)
Applications typiques
- Téléphones mobiles et sans fil
- Décodeurs numériques
- Cartes mères et périphériques d'ordinateur
- Les applications automobiles
- Modems RF
- Les Réseaux
KYOCERA AVX est le leader du marché dans le développement et la fabrication de réseaux de condensateurs. La famille de produits array comprend également le dispositif 0612 à 4 éléments ainsi que les séries 0508 à 2 et 4 éléments, qui ont tous été largement acceptés sur le marché. Les réseaux de condensateurs KYOCERA AVX sont disponibles en diélectriques céramiques X5R, X7R et NP0 (C0G) pour couvrir une large gamme de valeurs de capacité. Des tensions nominales de 6.3 volts à 100 volts sont proposées. KYOCERA AVX propose également désormais une gamme de réseaux de condensateurs automobiles qualifiés AEC-Q200. Les marchés clés pour les réseaux de condensateurs sont les téléphones mobiles et sans fil, les décodeurs numériques, les cartes mères et périphériques d'ordinateurs, ainsi que les applications automobiles, les modems RF, les produits de mise en réseau, etc.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Documents environnementaux / de conformité
Réseaux de condensateurs (terminaison flexible standard) | Documentation environnementale