Caractéristiques et avantages
- Les formulations C0G (NP0) ne présentent aucune caractéristique de vieillissement et ont une plage de températures de fonctionnement de -55°C à +125°C
- Plage de tension : 6.3 V à 500 V
- Plage de capacité : 0.5pF à 0.1µF
- Tailles: du 01005 au 2225
C0G (NP0) est la formulation la plus populaire des matériaux céramiques « à compensation de température » de classe I EIA. Les formulations modernes de C0G (NP0) contiennent du néodyme, du samarium et d'autres oxydes de terres rares. Les céramiques C0G (NP0) offrent l'un des diélectriques de condensateur les plus stables disponibles. La variation de capacité avec la température est de 0 ± 30 ppm/°C, soit moins de ± 0.3 % C de -55°C à +125°C. La dérive de capacité ou l'hystérésis pour les céramiques C0G (NP0) est négligeable, inférieure à ±0.05 % contre jusqu'à ±2 % pour les films. La variation typique de capacité avec la durée de vie est inférieure à ±0.1 % pour C0G (NP0), soit un cinquième de celle affichée par la plupart des autres diélectriques.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce

»Afficher les informations historiques sur le numéro de pièce
Outils de conception

SpiMLCC (anciennement connu sous le nom de SpiCAP) est un logiciel de simulation en ligne en version Web qui définit la réponse en fréquence et le coefficient de tension des condensateurs à puce céramique AVX.

KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.