Caractéristiques et avantages
- Tension: 4V à 3000V
- Taille du boîtier : 0201 à 2220
- Plage de capacités : 0.5 pF à 22 uF
- Diélectrique : NP0(C0G), X7R, X7T, X8R, X8L, X8G
Les condensateurs MLC automobiles couvrent une large gamme de tailles de boîtiers, de valeurs de capacité et de tensions de fonctionnement. Ces produits ne conviennent pas uniquement à l’industrie automobile, mais également à toutes les applications d’amélioration de la fiabilité. Les condensateurs sont testés en permanence dans les laboratoires QA (Quality Assurance). Les résultats de ces tests permettent de maintenir une qualité supérieure. Toutes les installations de fabrication de KYOCERA AVX sont approuvées QS9000 et VDA 6.4.
Les condensateurs céramiques multicouches (MLCC) ont été développés, fabriqués et spécialement testés pour les applications dans l'industrie automobile. Tous les composants sont conformes à la norme AEC-Q200 – Stress Test Qualification for Passive Components. Un dossier de qualification détaillé est disponible sur demande.
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
»Afficher les informations historiques sur les numéros de pièces
Littérature – Cliquez pour télécharger
Outils de conception

SpiMLCC (anciennement connu sous le nom de SpiCAP) est un logiciel de simulation en ligne en version Web qui définit la réponse en fréquence et le coefficient de tension des condensateurs à puce céramique AVX.