Caractéristiques et avantages
- Tension : jusqu'à 200 V
- Gamme de capacité:
270pF jusqu'à 22uF (2220, 25Vdc) - Diélectrique : X7R, X8R
Applications typiques
- Amélioration de la fiabilité
- Excellentes performances mécaniques et performances thermomécaniques
Condensateurs céramiques multicouches (MLCC) équipés d'un système de terminaison flexible KYOCERA AVX – FLEXITERM®. Les condensateurs ont une résistance supérieure aux contraintes mécaniques et aux contraintes thermiques. Les condensateurs sont qualifiés conformément à la norme AEC-Q200. Les données de qualification détaillées AEC-Q200 sont disponibles sur demande.
FLEXITERM® est conçu pour améliorer les performances de flexion mécanique et de cyclage de température. La norme de l'industrie automobile en matière de flexion est de 2 mm minimum. Grâce à FLEXITERM®, KYOCERA AVX offre jusqu'à 5 mm de flexion sans fissures internes. Au-delà de 5 mm, le condensateur échouera généralement « ouvert ». Si vous êtes intéressé par les condensateurs automobiles haute tension FLEXITERM®, veuillez consulter la section « MLCC automobile haute tension ». Si vous êtes intéressé par les condensateurs automobiles haute température FLEXITERM®, veuillez consulter la section « MLCC automobile haute température ».
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
»Afficher les informations historiques sur les numéros de pièces
Outils de conception

SpiMLCC (anciennement connu sous le nom de SpiCAP) est un logiciel de simulation en ligne en version Web qui définit la réponse en fréquence et le coefficient de tension des condensateurs à puce céramique AVX.