Caractéristiques et avantages
- Tension : jusqu'à 100 V
- Plage de capacités : 1nF à 470nF
- Diélectrique : X7R
Applications typiques
- Gamme de composants spécifiquement pour les applications critiques en matière de sécurité
KYOCERA AVX a développé une gamme de composants spécifiquement pour les applications critiques en matière de sécurité. Utilisant la couche primée FLEXITERM™ en conjonction avec la conception en cascade précédemment utilisée pour les MLCC haute tension, une gamme de condensateurs céramiques est désormais disponible pour les clients qui ont besoin de composants conçus avec un ensemble de fonctionnalités de sécurité de pointe. La couche FLEXITERM™ protège le composant de tout dommage à la céramique résultant de contraintes mécaniques lors de l'assemblage du PCB ou de son utilisation chez les clients finaux. Les dommages mécaniques dus à la flexion des cartes représentent la majorité des défaillances du MLCC. L'ajout de la structure en cascade protège le composant contre les défaillances à faible résistance d'isolation résultant d'autres causes courantes de défaillance, telles que les dommages dus aux contraintes thermiques, les dommages ESD répétés et les dommages de placement. Avec l'inclusion de la structure de conception en cascade pour compléter la couche FLEXITERM™, la gamme de condensateurs FLEXISAFE présente des caractéristiques de sécurité imbattables.
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
»Afficher les informations historiques sur les numéros de pièces