Caractéristiques et avantages
- Tension : jusqu'à 100 V
- Plage de capacités : 10pF (NP0) à 100nF (X7R)
- Diélectrique : NP0 (C0G) ou X7R ou (X8R en option)
Applications typiques
- Les applications automobiles
En tant que leader du marché dans le développement et la fabrication de réseaux de condensateurs, KYOCERA AVX est heureux de proposer une gamme de réseaux qualifiés AEC-Q200 pour compléter notre offre de produits destinés à l'industrie automobile. Les styles de réseaux de condensateurs à 0612 éléments KYOCERA AVX 0508 et 4 sont tous deux qualifiés selon les spécifications automobiles AEC-Q200. AEC-Q200 est la norme de qualification de l'industrie automobile et un package de qualification détaillé est disponible sur demande. Toutes les installations de production de réseaux de condensateurs automobiles KYOCERA AVX sont certifiées ISO/TS 16949:2002.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Documents environnementaux / de conformité
Documents environnementaux / de conformité
- Certification CA Prop 65 (Style L)
- Certification CA Prop 65 (Style W)
- Certification REACH SVHC (Style W)
- Certification REACH Annexe XIV
- Certification REACH Annexe XVII (Style L)
- Certification REACH Annexe XVII (Style W)
- Certification REACH Annexe XVII
- Certification RoHS (style L)
- Certification RoHS (style W)