Caractéristiques et avantages
- Tension : jusqu'à 100 V
- Plage de capacités : 4.7 nF à 2.2 uF
- Diélectrique : X7R
Applications typiques
- Protection ESD générale des portes d'E/S
La série ESD-Safe™ est un condensateur MLC amélioré développé et conçu spécifiquement pour la protection générale contre les décharges électrostatiques (ESD). Leur faible encombrement les rend idéaux pour les appareils électroniques haute densité. Les condensateurs sont qualifiés conformément à la norme AEC-Q200. Des données détaillées de qualification AEC-Q200 sont disponibles sur demande.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues - Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
»Afficher les informations historiques sur les numéros de pièces
Outils de conception
Outils de conception

SpiMLCC (anciennement connu sous le nom de SpiCAP) est un logiciel de simulation en ligne en version Web qui définit la réponse en fréquence et le coefficient de tension des condensateurs à puce céramique AVX.
Documents environnementaux / de conformité