Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 16 V et 25 V
- Plage de capacité : 2200pF à 1µF
- Diélectriques : VHT (Classe II) et C0G/NP0 (Classe I)
Applications typiques
- Exploration pétrolière « en fond de trou »
- Programmes aérospatiaux
Les spécifications militaires actuelles, ainsi que la majorité des applications commerciales, exigent une température de fonctionnement maximale de 125°C. Cependant, le marché émergent de l'électronique haute température exige des condensateurs fonctionnant de manière fiable à des températures supérieures à 125°C. La nouvelle gamme de condensateurs à puce haute température de KYOCERA AVX, avec une capacité vérifiée de fonctionnement à long terme jusqu'à 250°C, est une réponse aux besoins des entreprises militaires et commerciales. Les nouveaux condensateurs démontrent des capacités de gestion de courant élevées, un rendement volumétrique élevé, une résistance d'isolation élevée et un faible ESR/ESL. Ce produit a été conçu pour les applications les plus exigeantes, telles que les programmes d'exploration pétrolière et aérospatiale « en fond de trou ».