Caractéristiques et avantages
- La gamme APS COTS+ est soumise à des tests de fiabilité approfondis en standard, ce qui se traduit par un taux de défaillance ultra-faible, ≤ 1 ppb
- La gamme APS COTS+ est disponible avec Flexiterm® qui offre une résistance élevée aux contraintes thermomécaniques
- Gamme CV élevée permettant d'économiser de l'espace sur la carte
Applications typiques
- Industriel
- Télécommunications
- Aviation
- Militaire
La série APS COTS+ de condensateurs céramiques multicouches offre au client une solution de haute fiabilité avec un taux de défaillance ultra faible (≤ 1 ppb) dans une variété de tailles de boîtier et de tensions. La gamme APS COTS+ englobe une large gamme de types de diélectriques pour répondre aux exigences du client, du diélectrique à changement de capacité à basse température/tension, NPO, à la tension de capacité de préformage élevée X7R, en passant par les diélectriques de fiabilité à haute température comme X8R/L. Les condensateurs APS COTS+ ont une plage de capacité plus large que les pièces de spécification MIL, ce qui répond aux besoins de CV plus élevés et aux exigences d'économie d'espace sur la carte. Chaque lot de production est testé de manière approfondie et élimine l'exigence de dessins spécifiques au client. Le régime de test utilise de nombreuses méthodes de test MIL-STD, conformément à la norme MIL-PRF-55681, et présente un taux de défaillance sur le terrain inférieur à 1 ppb. La série de tests APS COTS+ utilise le système de détection de tests non conformes unique en interne de KYOCERA AVX qui élimine les défaillances dues à la mortalité infantile.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Outils de conception

SpiMLCC (anciennement connu sous le nom de SpiCAP) est un logiciel de simulation en ligne en version Web qui définit la réponse en fréquence et le coefficient de tension des condensateurs à puce céramique AVX.