Caractéristiques et avantages
- Construction unique à CV élevé, faible ESR, empilée verticalement
- Plage de tension : 25, 50 et 100 V
- Plage de capacité : 8.2 µF à 220 µF
- Capacités de gestion de courant élevé
Applications typiques
- Idéal comme filtres dans les étages d'entrée et de sortie des alimentations à découpage (SMPS)
Les condensateurs TurboCap™ MLC de KYOCERA AVX se caractérisent par une capacité très élevée dans un petit volume. Grâce à l'empilement vertical des éléments en céramique, l'encombrement requis pour le montage des condensateurs est considérablement réduit. Les TurboCaps™ conviennent parfaitement comme filtres dans les étages d'entrée et de sortie des alimentations à découpage (SMPS). Les câbles DIP dans les configurations à montage traversant ou en surface offrent un soulagement supérieur des contraintes sur les éléments en céramique. Les câbles découplent efficacement les pièces de la carte et minimisent les contraintes induites thermiquement ou mécaniquement rencontrées lors de l'assemblage, des cycles de température ou d'autres conditions environnementales.