Caractéristiques et avantages
- Capacités à haute température jusqu'à 200°C
- Plage de capacité : 100pF à 340µF
- Conforme CMS
- Plage de tension : 25 V à 1000 V
Applications typiques
- Destiné à l'exploration pétrolière en fond de puits, y compris la diagraphie pendant le forage, les sondes géophysiques, ainsi que l'électronique spatiale et aérospatiale.
Les condensateurs d'alimentation à découpage empilés de type SMX (SMPS) utilisant une construction en céramique multicouche (MLCC) sont parfaitement adaptés aux applications à haute température jusqu'à 200 ºC. Ce produit est destiné à l'exploration pétrolière en fond de trou, y compris la diagraphie pendant le forage, les sondes géophysiques, ainsi que l'électronique spatiale et aérospatiale. La soudure à haute température utilisée dans la construction des pièces de style SMX garantit un fonctionnement fiable dans des environnements difficiles.
La large gamme de produits offre aux concepteurs une solution pour les condensateurs à haute valeur de capacité et haute tension évalués à 200 °C. Les condensateurs de type SMX conviennent parfaitement aux applications en tant que filtres CC dans les entraînements de moteur haute puissance et haute fréquence, les circuits à courant pulsé élevé, ainsi que l'électronique basse consommation.