Caractéristiques et avantages
- La gamme RH a une faible capacité ESR/ESL
- Gain de place sur les PCB grâce aux MLCC à double empilement
- Résistance améliorée aux contraintes thermomécaniques
Applications typiques
- Convient aux condensateurs de filtre d'entrée ou de sortie dans les convertisseurs DC-DC haute fréquence, les applications automobiles, de télécommunications, industrielles et militaires.
Les gammes RH utilisent des condensateurs X7R à haut rendement volumétrique dans une grille de connexion de style « J ». Lorsque de gros condensateurs céramiques sont utilisés dans des applications, ils peuvent facilement être affectés par les contraintes provoquées par les variations de température, les chocs thermiques et les vibrations mécaniques. Mouvement de courbure du PCB et contraintes thermiques sur les condensateurs céramiques. La gamme RH permet aux condensateurs d'être doublement empilés afin que le client puisse obtenir un rendement volumétrique plus élevé, ce qui permet d'économiser de l'espace sur le PCB.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Modèles/logiciels Spice