Caractéristiques et avantages
- L'option de dépistage Hi-rel selon MIL-PRF-49470 est disponible
- Plage de tension : 50 V à 500 V
- Capacité extrêmement élevée par unité de volume (plage de capacité de 0.56 µF à 120 µF)
- Styles de câbles « K » et « M » à profil bas pour assurer une hauteur minimale lors du soudage en surface
Applications typiques
- Conçu pour être utilisé dans des applications allant des convertisseurs DC/DC haut de gamme aux alimentations générales, réseaux de télécommunications, amortisseurs, tableaux d'instruments aérospatiaux, applications d'alimentation hybride et bien plus encore.
Les condensateurs empilés SMM offrent des caractéristiques de constante diélectrique (K) élevées permettant une plage de capacités étendue. Les valeurs de capacité plus élevées dans les boîtiers plus petits réduisent la quantité d'espace sur la carte nécessaire pour monter ces composants. Les condensateurs de la série SMM sont conçus pour être utilisés dans des applications allant des convertisseurs DC/DC haut de gamme aux alimentations générales, réseaux de télécommunications, amortisseurs, panneaux d'instruments aérospatiaux, applications d'alimentation hybride et bien plus encore. Les progrès récents dans la technologie de fabrication de condensateurs ont permis à KYOCERA AVX d'étendre notre série SM leader du secteur et d'offrir à nos clients une pièce à plus petit encombrement.