Caractéristiques et avantages
- L'option de dépistage Hi-rel selon MIL-PRF-49470 est disponible
- Plage de tension : 50 V, 100 V, 200 V et 500 V en standard (d'autres tensions nominales sont disponibles)
- Plage de capacité : 0.15 µF à 1300 µF
- Styles de câbles disponibles pour le soudage à montage traversant et en surface
La série SM9 propose une version encapsulée de la série SM. Les alimentations à découpage haute vitesse imposent des exigences élevées aux condensateurs utilisés dans les filtres d'entrée ou de sortie des convertisseurs DC-DC résonants ou DC-DC modulés par impulsions. KYOCERA AVX Corporation a développé la série SM9 pour ces applications de mélangeur. Ces condensateurs ont été largement testés et caractérisés et se sont révélés avoir des performances presque idéales pour répondre aux exigences strictes de ces applications. Une large gamme de tailles, de tensions nominales et de configurations est disponible pour offrir au concepteur de circuits de nombreuses options, et la série SM9 présente l'avantage supplémentaire d'être encapsulée.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Modèles/logiciels Spice