Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 25 V et 100 V
- Plage de capacité : 8.2 µF à 220 µF
- Conforme RoHS
Applications typiques
- Filtres dans les étages d'entrée et de sortie des alimentations à découpage (SMPS)
- Conçu pour gérer un courant ondulatoire élevé à des fréquences élevées et des niveaux de puissance élevés
La série RT est la version conforme RoHS de la série ST. Ces RoHS Turbocaps™ se caractérisent par une très haute capacité dans un petit volume. Grâce à l'empilement vertical des éléments en céramique, l'encombrement requis pour le montage des condensateurs est considérablement réduit. Les TurboCaps™ conviennent parfaitement comme filtres dans les étages d'entrée et de sortie des alimentations à découpage (SMPS). Les câbles DIP dans les configurations à montage traversant ou en surface offrent un soulagement supérieur des contraintes sur les éléments en céramique. Les câbles découplent efficacement les pièces de la carte et minimisent les contraintes induites thermiquement ou mécaniquement rencontrées lors de l'assemblage, des cycles de température ou d'autres conditions environnementales. Avec l'avantage supplémentaire d'être conformes à la directive RoHS, ces condensateurs sont idéaux pour l'électronique respectueuse de l'environnement d'aujourd'hui.