Caractéristiques et avantages
- Construction unique à CV élevé, faible ESR, empilée verticalement
- Plage de tension : 25, 50 et 100 V
- Plage de capacité : 8.2 µF à 82 µF
- Capacités de gestion de courant élevé
Applications typiques
- Les grilles de connexion anti-stress assurent un découplage mécanique efficace des puces en céramique de la carte, minimisant ainsi les contraintes créées par la flexion, les vibrations et les cycles de température de la carte.
Le Mini-TurboCap™ conforme RoHS (série RT10) est construit à partir de condensateurs MLC BME (Base Metal Electrode) de pointe atteignant un CV très élevé, ainsi qu'un ESR et un ESL ultra faibles. Il en résulte des valeurs de capacité très élevées qui permettent de réduire l'espace entre les composants et la carte. Les grilles de connexion anti-stress assurent un découplage mécanique efficace des puces en céramique de la carte, minimisant ainsi les contraintes créées par la flexion, les vibrations et les cycles de température de la carte. Une soudure à haute température est utilisée pour fixer les puces à la grille de connexion, éliminant ainsi le risque de refusion de soudure lors de l'assemblage sur la carte. Avec l'avantage supplémentaire d'être conformes à la directive RoHS, ces condensateurs sont idéaux pour l'électronique respectueuse de l'environnement d'aujourd'hui.