Caractéristiques et avantages
- L'option de dépistage Hi-rel selon MIL-PRF-49470 est disponible
- Plage de tension : 50 V à 500 V
- Capacité extrêmement élevée par unité de volume (plage de capacité de 0.56 µF à 120 µF)
- Styles de câbles « K » et « M » à profil bas pour assurer une hauteur minimale lors du soudage en surface (conforme RoHS)
Applications typiques
- Conçu pour être utilisé dans des applications allant des convertisseurs DC/DC haut de gamme aux alimentations générales, réseaux de télécommunications, amortisseurs, tableaux d'instruments aérospatiaux, applications d'alimentation hybride et bien plus encore.
La série RMM est la version conforme RoHS de la série SMM. Il offre toujours toutes les caractéristiques de la série SMM, y compris la constante diélectrique (K) élevée pour une plage de capacités étendue. Les condensateurs des séries SMM et RMM sont conçus pour être utilisés dans des applications allant des convertisseurs DC/DC haut de gamme aux alimentations générales, réseaux de télécommunications, amortisseurs, tableaux d'instruments aérospatiaux, applications d'alimentation hybride et bien plus encore. Avec l'avantage supplémentaire d'être conformes à la directive RoHS, ces condensateurs sont idéaux pour l'électronique respectueuse de l'environnement d'aujourd'hui.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Modèles/logiciels Spice