Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 50 V, 100 V, 200 V et 500 V standard (d'autres tensions nominales sont disponibles)
- Plage de capacités : 0.001 400 uF à XNUMX XNUMX uF
- Styles de câbles disponibles pour le soudage à montage traversant et en surface (conforme RoHS)
La série RM est la version conforme RoHS de la série SM. Comme la série SM, la série RM est conçue pour être utilisée comme filtres d'entrée ou de sortie dans les alimentations à découpage haute vitesse. Ces types d'alimentation imposent des exigences élevées aux condensateurs utilisés, et la série RM répond à ces exigences avec sa faible ESR (résistance série équivalente) et ESL (inductance série équivalente). Avec l'avantage supplémentaire d'être conformes à la directive RoHS, ces condensateurs sont idéaux pour l'électronique respectueuse de l'environnement d'aujourd'hui.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Modèles/logiciels Spice