Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 25 V à 500 V
- Qualifié pour fournir des pièces non encapsulées et encapsulées (niveau B & T)
- Caractéristiques de température BP, BX, BR et BQ disponibles
Applications typiques
- Principalement utilisé dans les filtres d'entrée/sortie des alimentations haute puissance et haute tension ainsi que dans les filtres de bus et les amortisseurs CC pour les onduleurs haute puissance et autres applications à courant élevé.
Les condensateurs de la série MIL-PRF-49470 SMPS sont principalement utilisés dans les filtres d'entrée/sortie des alimentations haute puissance et haute tension, ainsi que dans les filtres de bus et les amortisseurs CC pour les onduleurs haute puissance et autres applications à courant élevé. Ces condensateurs sont disponibles avec des câbles à montage traversant et en surface. La température de fonctionnement est de -55°C à +125°C. Les condensateurs MIL-PRF-49470 sont préférés aux condensateurs DSCC dessin 87106. La spécification MIL-PRF-49470 a été créée pour produire un remplacement robuste du DSCC 87106. MIL-PRF-49470 propose deux niveaux de produit ; le niveau « B » est la fiabilité standard et le niveau « T » est la haute fiabilité adaptée aux applications spatiales. KYOCERA AVX est qualifié pour fournir des pièces MIL-PRF 49470/1, qui sont des condensateurs d'alimentation à découpage diélectriques en céramique non encapsulés. KYOCERA AVX est également qualifié pour fournir des pièces MIL-PRF-49470/2, qui sont des condensateurs d'alimentation à découpage diélectriques en céramique encapsulés.
KYOCERA AVX propose la plus grande offre QPL du secteur pour les condensateurs MIL-PRF-49470 de niveau B & T. Les dessins DSCC/DLA 87106 et 88011 sont toujours pris en charge.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Information Technique
- Spécifications de performances MIL-PRF-49470
- Dessin DSCC 88011
- Dessin DSCC 87106
Annulé mais toujours pris en charge :