Horizontal – Condensateur céramique MH


Condensateur céramique MH
Caractéristiques et avantages
  • Capacité : 2.2u F – 22 µF
  • Les MH sont conformes à la norme AEC-Q200
  • Plage de tension CC : 25 V – 100 V
  • Résistance améliorée aux contraintes thermomécaniques
Applications typiques
  • Idéalement adapté aux applications dans des environnements difficiles
  • Automobile
  • Armée
  • Aviation

Les composants MH utilisent un condensateur céramique X7R à haute capacité dans un boîtier moulé de précision à montage en surface. Le condensateur MH combine les attributs céramiques d'une très faible ESR, d'une construction non polaire, d'un excellent comportement à haute fréquence, de capacités de contrainte de tension et d'une large plage de température, avec la protection mécanique améliorée d'un boîtier moulé. Le boîtier moulé est ignifuge UL94 V-0 et le MH est conforme aux normes RoHS et AEC-Q200.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Condensateur céramique MH
" Clique pour voir

Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger