Caractéristiques et avantages
- Valeurs de capacité jusqu'à 180µF
- Tension : ESCC 3001/030 – 50 Vdc jusqu'à 500 Vdc
- Diélectrique : Type II
Applications typiques
- À utiliser dans les programmes spatiaux ESCC, conformément à la spécification générique ESCC 3001 et à la spécification détaillée associée 3001/030, comme recommandé par le groupe de coordination des composants spatiaux.
Condensateurs céramiques fixes à base de matériau diélectrique de classe II. Ces condensateurs à valeur de plafond élevée sont destinés à être utilisés dans les programmes spatiaux ESCC, conformément à la spécification générique ESCC 3001, comme recommandé par le groupe de coordination des composants spatiaux. Deux ensembles de base sont disponibles : les condensateurs au plomb haute tension et les condensateurs au plomb haute capacité.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce