Caractéristiques et avantages
- Tailles 0306, 0508, 0612 utilisant des diélectriques X7R, X7S, X6S ou X5R
- Tensions nominales : 4, 6.3, 10, 16, 25, 50 V
- Plage de capacité : 0.001 µF (min) – 3.3 µF (max)
Applications typiques
- L'ESL est généralement réduite de 60 % ou plus avec un LICC® par rapport à un MLCC standard
La principale caractéristique physique déterminant l’inductance série équivalente (ESL) d’un condensateur est la taille de la boucle de courant qu’il crée. Plus la boucle de courant est petite, plus l'ESL est faible. Un MLCC à montage en surface standard est de forme rectangulaire avec des terminaisons électriques sur ses côtés les plus courts. Un condensateur puce à faible inductance (LICC®), parfois appelé condensateur à géométrie inversée (RGC), a ses terminaisons sur le côté le plus long de sa forme rectangulaire. Lorsque la distance entre les terminaisons est réduite, la taille de la boucle de courant est réduite. Étant donné que la taille de la boucle de courant est le principal moteur de l'inductance, un 0306 avec une boucle de courant plus petite a une ESL nettement inférieure à celle d'un 0603. La réduction de l'ESL varie en fonction de la taille de l'EIA, cependant, l'ESL est généralement réduite de 60 % ou plus avec un LICC® par rapport à un MLCC standard.
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
»Afficher les informations historiques sur le numéro de pièce