Condensateurs céramiques à faible inductance (LICC)

La principale caractéristique physique déterminant l’inductance série équivalente (ESL) d’un condensateur est la taille de la boucle de courant qu’il crée. Plus la boucle de courant est petite, plus l'ESL est faible. L'ESL est généralement réduite de 60 % ou plus avec un LICC par rapport à un MLCC standard. Un condensateur puce à faible inductance (LICC), parfois appelé condensateur à géométrie inversée (RGC), a ses terminaisons sur le côté le plus long de sa forme rectangulaire plutôt que sur les côtés les plus courts comme un MLCC traditionnel à montage en surface.
En savoir plus