Caractéristiques et avantages
- Tailles 0204 et 0306 utilisant des diélectriques X7R, X7S, X6S ou X5R avec des options pour avoir jusqu'à 8 bornes
- Tensions nominales : 4, 6.3, 10 V
- Plage de capacité : 0.01 µF (min) – 2.2 µF (max)
Applications typiques
- Microprocesseurs/CPU
- Processeurs graphiques/GPU
- chipsets
- FPGA
- ASICs
Les condensateurs Land Grid Array (LGA) sont basés sur la première technologie MLCC Low ESL créée pour répondre spécifiquement aux besoins de conception des réseaux de distribution d'énergie (PDN) actuels. Il s'agit de la 3ème technologie de condensateur à faible inductance développée par KYOCERA AVX. La technologie LGA offre aux ingénieurs de nouvelles options. La structure interne et la technologie de fabrication du LGA éliminent le besoin historique d'un dispositif physiquement petit pour créer de petites boucles de courant afin de minimiser l'inductance. Les nouvelles conceptions qui auraient utilisé des IDC à 8 terminaux sont en train de migrer vers des LGA à 2 terminaux car la disposition est plus facile pour un périphérique à 2 terminaux et le rendement de fabrication est meilleur pour un LGA à 2 terminaux par rapport à un IDC à 8 terminaux. Il existe de nouvelles familles de produits LGA multiterminaux qui offriront des options encore plus attractives aux concepteurs de PDN.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Condensateurs LGA à faible inductance

»Afficher les informations historiques sur le numéro de pièce