Les condensateurs Land Grid Array (LGA) sont basés sur la première technologie MLCC Low ESL créée pour répondre spécifiquement aux besoins de conception des réseaux de distribution d'énergie (PDN) actuels. Il s'agit de la 3ème technologie de condensateur à faible inductance développée par KYOCERA AVX. La technologie LGA offre aux ingénieurs de nouvelles options. La structure interne et la technologie de fabrication du LGA éliminent le besoin historique d'un dispositif physiquement petit pour créer de petites boucles de courant afin de minimiser l'inductance. Les nouvelles conceptions qui auraient utilisé des IDC à 8 terminaux sont en train de migrer vers des LGA à 2 terminaux car la disposition est plus facile pour un périphérique à 2 terminaux et le rendement de fabrication est meilleur pour un LGA à 2 terminaux par rapport à un IDC à 8 terminaux. Il existe de nouvelles familles de produits LGA multiterminaux qui offriront des options encore plus attractives aux concepteurs de PDN.
En savoir plus
En savoir plus
PRODUIT
CATALOGUES
- Condensateurs céramiques avancés pour les applications d'alimentation électrique, haute tension et à pointe et anneau
- Produits de condensateurs céramiques à montage en surface
- Produits de condensateurs céramiques de l'Agence spatiale européenne et du CECC
- Haute tension en céramique
- Condensateurs multicouches au plomb en céramique
- Condensateurs et réseaux de puces à traversée en céramique multicouches