Le condensateur interdigité (IDC) utilise des méthodes primaires et secondaires de réduction de l'inductance. L'architecture IDC réduit la distance entre les terminaisons pour minimiser la taille de la boucle de courant, puis réduit davantage l'inductance en créant des boucles de courant opposées adjacentes. Un IDC est un condensateur unique dont la structure interne a été optimisée pour un faible ESL. Semblable au MLCC standard par rapport aux LICC, la réduction de l’ESL varie en fonction de la taille du dossier EIA. Généralement, pour la même taille d’EIA, un IDC fournit un ESL inférieur d’au moins 80 % à celui d’un MLCC.
En savoir plus
En savoir plus
PRODUIT
CATALOGUES
- Condensateurs céramiques avancés pour les applications d'alimentation électrique, haute tension et à pointe et anneau
- Produits de condensateurs céramiques à montage en surface
- Produits de condensateurs céramiques de l'Agence spatiale européenne et du CECC
- Haute tension en céramique
- Condensateurs multicouches au plomb en céramique
- Condensateurs et réseaux de puces à traversée en céramique multicouches