Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 50 V à 3000 V
- Plage de capacité : 100pF à 12µF
- Capacités à haute température jusqu'à 200°C
Applications typiques
- Idéalement adapté aux applications telles que les filtres CC dans les entraînements de moteur haute puissance et haute fréquence, les circuits à courant pulsé élevé, ainsi que les équipements électroniques standard conçus pour les applications à haute température.
Les condensateurs MLC à sorties radiales encapsulées de type SXP sont parfaitement adaptés aux applications à haute température jusqu'à 200 ºC. Ce produit est destiné à l'exploration pétrolière en fond de trou, y compris la diagraphie pendant le forage, les sondes géophysiques, ainsi que les applications spatiales, aérospatiales et automobiles hybrides. Ce produit complète la famille de condensateurs SMX et offre une protection mécanique à l'élément céramique dans un environnement extrêmement difficile. La soudure haute température utilisée dans la construction des pièces de style SXP garantit un fonctionnement fiable dans des environnements difficiles et à haute température. Les condensateurs de type SXP conviennent parfaitement aux applications en tant que filtres CC dans les entraînements de moteur haute puissance et haute fréquence, les circuits à courant pulsé élevé, ainsi que les équipements électroniques standard conçus pour les applications à haute température.