Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 25 V à 5000 5 V (diélectriques Z0U, NP0/C7G et XXNUMXR)
- Plage de capacité : 0.001 µF à 120 µF
- Option de filtrage Hi-rel selon MIL-PRF-49470 disponible
Caractéristiques et avantages
- Filtrage d'entrée ou de sortie dans les alimentations à découpage
Les styles AVX SK sont des condensateurs MLC à sorties radiales à revêtement conforme pour le filtrage d'entrée ou de sortie dans les alimentations à découpage. Ils sont spécialement traités pour gérer des courants élevés et sont suffisamment peu coûteux pour les applications SMPS commerciales. Une version conforme RoHS est disponible.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Information Technique
Informations techniques – Cliquez pour télécharger
Modèles/logiciels Spice