Radial – Condensateurs SMPS (style SE)


SE
Caractéristiques et avantages
  • Tensions nominales : 25 V à 100 V
  • Plage de capacité : 0.033 µF à 39 µF
  • Diélectrique : X7R
Caractéristiques et avantages
  • Applications de filtrage d'entrée et de sortie dans les alimentations à découpage

Les condensateurs SE offrent une extension de capacité par rapport aux gammes SK courantes. Le produit CV pour condensateurs X7R de la série SE (TCC : ± 15 % sur une plage de -55 à +125 °C) se compare avantageusement aux gammes CV élevées proposées par d'autres fournisseurs avec un diélectrique Y5U beaucoup moins stable (TCC : +22/-56 % sur une plage de -30 à +85 °C). Les condensateurs SE bénéficient d'un revêtement conforme et sont conçus pour les applications de filtrage d'entrée et de sortie des alimentations à découpage. Une version conforme à la directive RoHS est disponible.

Fiche technique / Catalogue
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Condensateurs SMPS (style SE)
" Clique pour voir

Modèles/logiciels Spice
Modèles/logiciels Spice – Cliquez pour télécharger