Axial – Série SA (SpinGuard®)


Axial – Série SA (SpinGuard®)
Caractéristiques et avantages
  • Diélectrique : NP0, X7R, X5R, Z5U
  • Plage de tension : 10 V à 200 V
  • Plage de capacité : 1pF à 1µF
Applications typiques
  • Industrie

La série KYOCERA AVX SA est un MLC à plomb axial à revêtement conforme. Nous proposons des diélectriques NP0, X7R, X5R et Z5U. Les tensions vont de 10 VCC à 200 VCC. Les valeurs de capacité sont disponibles jusqu'à 4.7 uF. D'autres valeurs peuvent être disponibles sur demande. Convient aux applications de base avec des exigences de tension allant jusqu'à 200 V et où les appareils au plomb sont préférés aux CMS. La construction axiale permet au client de façonner la pièce pour l'adapter à presque toutes les conceptions. Les condensateurs au plomb présentent une excellente résistance aux chocs thermiques et aux vibrations si on les compare aux céramiques CMS. Compatible pick and place à grande vitesse. Les pièces conviennent au brasage à la vague et sont conformes à RoHS.

Fiche technique / Catalogue
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série SA
" Clique pour voir

Documents environnementaux / de conformité
Documents environnementaux / de conformité

Série SA (SpinGuard®) | Documentation environnementale