Radial – Série SR (SkyCap®)


SR Skycaps
Caractéristiques et avantages
  • Plage de tension : 50 V à 500 V
  • Plage de capacité : 1pF à 10µF
  • Diélectriques : NP0/C0G, X7R, Z5U
Applications typiques
  • Industriel

La série SR est un MLC à plomb radial à revêtement conforme. Nous proposons les diélectriques standards NP0, X7R et Z5U. Des diélectriques alternatifs sont également disponibles sur demande. Les tensions vont de 50 V à 500 V et les valeurs de capacité jusqu'à 10 µF. Convient aux applications de base avec des exigences de tension allant jusqu'à 500 V et où les appareils au plomb sont préférés aux CMS. Plage de température jusqu'à 125°C . Variété d'options d'espacement des fils courantes. Les condensateurs au plomb présentent une excellente résistance aux chocs thermiques et aux vibrations par rapport aux céramiques CMS. Compatible pick and place à grande vitesse. Les pièces sont adaptées au brasage à la vague et sont également conformes à RoHS.

Fiche technique / Catalogue
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série SR
" Clique pour voir