Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 50 V à 500 V
- Plage de capacité : 1pF à 4.7µF
- Diélectriques : NP0/C0G, X7R, Z5U
Applications typiques
- Salut-Rel
- Industriel
La série SL est un condensateur à fils radiaux à revêtement conforme avec une teneur minimale de 5 % en plomb sur la finition du fil conducteur. Conçu pour les clients nécessitant une finition Pb et non RoHS. Nous proposons les diélectriques standards NP0, X7R et Z5U. Des diélectriques alternatifs sont également disponibles sur demande. Les tensions vont de 50 V à 500 V, la plage de capacité de 1 pF à 5 µF.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce